17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーグラインダーキットEA159SJ-1

通常単価(税別)
10,100
税込単価
11,110
通常出荷日:1日目

型式:EA159SJ-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    通常タイプ
  • チャック内径 (mm)
    3・6
  • 無負荷回転数 (rpm)
    22000
  • 全長 (mm)
    174
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.63
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.115
  • 材質
    アルミ
  • 総重量
    1.2kg
  • セット内容
    エアーダイグラインダー本体、3mm軸付砥石×5本、6mm軸付砥石×5本、3mm・6mmコレット、取付用スパナ×2本、雄ねじプラグ
  • 吸入口
    Rc1/4"
  • 重量(g)
    600(本体)
  • 使用コンプレッサー
    2.2kw
  • 騒音値
    85.68dB(A)
  • 三軸合成値
    2.53m/s2(ISO22867)

型番:

EA159SJ-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA159SJ-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
通常タイプ
チャック内径(mm)
3・6
無負荷回転数(rpm)
22000
全長(mm)
174
使用空気圧力(MPa)
0.63
空気消費量(m³/min)
0.115
材質
アルミ
総重量
1.2kg
セット内容
エアーダイグラインダー本体、3mm軸付砥石×5本、6mm軸付砥石×5本、3mm・6mmコレット、取付用スパナ×2本、雄ねじプラグ
吸入口
Rc1/4"
重量(g)
600(本体)
使用コンプレッサー
2.2kw
騒音値
85.68dB(A)
三軸合成値
2.53m/s2(ISO22867)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA159SJ-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,100
( 11,110 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA159SJ-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:22,000rpm/3mm_6mm エアーダイグラインダーキット

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーグラインダーキットEA159SJ-1の型番EA159SJ-1のページです。 型番EA159SJ-1に関する仕様情報を記載しております。
エアーグラインダーキットEA159SJ-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーグラインダーキットEA159SJ-1
25000rpm/3mm・6mm エアーグラインダーキット
エアストレートグラインダー空神ストレート レバー式
エアダイグラインダー(長軸型)
エアストレートベビーグラインダー(軸付砥石タイプ)リングハンドル型式
ダイグラインダー(チャック内径 3/6mm)
メーカーエスコエスコニューレジストンバーコ不二空機空研
通常価格10,10010,13025,30829,38724,31016,589
通常出荷日1日目2日目4日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ長軸型通常タイプ通常タイプ
チャック内径(mm)3・63・66663/6
無負荷回転数(rpm)220002500024000250001800019000
全長(mm)174155173258176166
使用空気圧力(MPa)0.630.620.60.630.630.6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト