ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3/8"DR[19個組]ショートソケットレンチセットEA617CC-60

通常単価(税別)
11,210
税込単価
12,331
通常出荷日:1日目

型式:EA617CC-60,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,...

詳細を確認

型番:

EA617CC-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA617CC-60の仕様・寸法情報

用途
手作業用/手作業用ジョイント類
ソケット形状
6角/ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)
8 ~ 24
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.53
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
単品・セット区分
セット品
材質
クロムバナジウム鋼
エクステンションバー
75・150mm
ケースサイズ
300(W)×180(D)×55(H)mm
重量(g)
1680
ソケットアダプター
凹1/2"×凸3/8"
ラチェットハンドル
195mm
メーカー
SIGNET(シグネット)
メーカー型番
12134
<セット内容>
19点
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA617CC-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,210
( 12,331 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA617CC-60,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/8”DR19個組 ショートソケットレンチセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DR[19個組]ショートソケットレンチセットEA617CC-60の型番EA617CC-60のページです。 型番EA617CC-60に関する仕様情報を記載しております。
3/8"DR[19個組]ショートソケットレンチセットEA617CC-60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"DR[19個組]ショートソケットレンチセットEA617CC-60
1/4"DR[31個組]ショートソケットレンチセットEA617CJ-21
1/2"DR[21個組]ショートソケットレンチセットEA617DC-57
3/8"DR/8~19mm(7個組)ボルトリムーバーソケットセットEA617DJ-300
3/8"DRソケットセット(9個組/12角)EA618BV-3
3/8"DRソケットセット(9個組)EA618BV-2
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,2107,06013,7704,4106,6906,690
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
用途手作業用/手作業用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角/ジョイント類特殊6角/ジョイント類特殊12角6角
二面幅寸法(S寸法)10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 3210 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 89/16 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 3/4 / 5/89/16 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 3/4 / 5/8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.536.3512.79.539.539.53
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/81/41/23/83/83/8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト