ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/2"DRインパクト用ハブナットソケットセットEA164KH-3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,567
税込単価
11,624

型式:EA164KH-3,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソ...

詳細情報を確認する
  • 用途
    インパクト用
  • ソケット形状
    特殊
  • 二面幅寸法(S寸法)
    24 / 36 / E24
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
    1/2
  • 全長(L寸法) (mm)
    75 / 80
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 重量
    ハブナット(12角):500g、ハブボルト(12角):280g、ハブボルト(E24):290g
  • メーカー
    京都機械工具(KTC)
  • メーカー型番
    ATS3083
  • AMBAC(アンバック)システム
    独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
  • 適合車種
    ハブナット(12角):VWゴルフ、アウディA1、ハブボルト(12角):VWポロ、アウディA3、ハブボルト(E24):ベンツCクラス
  • ハブナットソケット(12角)
    36mm
  • ハブボルトソケット(12角)
    24mm
  • ハブボルトソケット
    E24

型番:

EA164KH-3
解除
    数量:

    EA164KH-3の仕様・寸法情報

    用途
    インパクト用
    ソケット形状
    特殊
    二面幅寸法(S寸法)
    24 / E24 / 36
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    12.7
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
    1/2
    全長(L寸法)(mm)
    75 ~ 80
    単品・セット区分
    セット品
    重量
    ハブナット(12角):500g、ハブボルト(12角):280g、ハブボルト(E24):290g
    メーカー
    京都機械工具(KTC)
    メーカー型番
    ATS3083
    AMBAC(アンバック)システム
    独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
    適合車種
    ハブナット(12角):VWゴルフ、アウディA1、ハブボルト(12角):VWポロ、アウディA3、ハブボルト(E24):ベンツCクラス
    ハブナットソケット(12角)
    36mm
    ハブボルトソケット(12角)
    24mm
    ハブボルトソケット
    E24
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA164KH-3
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,567
    ( 11,624 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA164KH-3,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR インパクト用ハブナットソケットセット

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    1/2"DRインパクト用ハブナットソケットセットEA164KH-3の型番EA164KH-3のページです。 型番EA164KH-3に関する仕様情報を記載しております。
    1/2"DRインパクト用ハブナットソケットセットEA164KH-3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    1/2"DRインパクト用ハブナットソケットセットEA164KH-3
    1/2"DRインパクト用ハブナットソケットセットEA164KH-2
    1/2"DRインパクトソケットセットEA164KE-1A
    1/2"DRインパクトソケットセット[インチ]EA164XA-1
    3/4"DRインパクトソケットセットEA164KK-1
    1/2"DRインパクトソケットセット(セミディープ薄肉)EA164KE-2A
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格10,5678,04031,60336,21547,62734,769
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目2日目
    用途インパクト用インパクト用インパクト用/インパクト用ジョイント類インパクト用インパクト用/インパクト用ジョイント類インパクト用/インパクト用ジョイント類
    ソケット形状特殊12角6角6角6角6角
    二面幅寸法(S寸法)24 / 36 / E2430 / 3212 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 329/16 / 15/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 13/16 / 3/4 / 5/8 / 7/8 / 1 / 1-1/8 / 1-1/4 / 1-1/1621 / 22 / 24 / 35 / 26 / 27 / 30 / 32 / 36 / 41 / 4612 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.712.712.719.0512.7
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/21/21/23/41/2

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました