ツール用品技術窓口

確定しました

3/8"DRロングディープソケットセット(2個組)EA618PM-400【2個入り】

通常単価(税別)
4,980
税込単価
5,478
通常出荷日:1日目

型式:EA618PM-400,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ...

詳細を確認

型番:

EA618PM-400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

EA618PM-400の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
10 ~ 12
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.53
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
130
単品・セット区分
セット品
外径(mm)
18
重量
115g・140g
メーカー
京都機械工具(KTC)
メーカー型番
B3TLL2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA618PM-400
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,980
( 5,478 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618PM-400,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/8”DR ロングディープソケットセット(2個組)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DRロングディープソケットセット(2個組)EA618PM-400の型番EA618PM-400のページです。 型番EA618PM-400に関する仕様情報を記載しております。
3/8"DRロングディープソケットセット(2個組)EA618PM-400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"DRロングディープソケットセット(2個組)EA618PM-400
3/8"DRソケットセット(9個組)EA618BV-2
3/8"DRソケットセット(9個組/12角)EA618BV-3
3/8"DR/8~17mm[5個組]ソケットセット(12角)EA618PN-1
3/8"DRセミディープソケットセット(5個組)EA618PR
3/8"DR/7~22mm[10個組]ディープソケットセット(12角)EA618PN-2
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,9806,6906,6909,0007,39016,383
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角6角12角12角6角12角
二面幅寸法(S寸法)10 / 129/16 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 3/4 / 5/89/16 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 3/4 / 5/810 / 12 / 14 / 17 / 810 / 12 / 14 / 17 / 810 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 / 7 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.539.539.539.539.539.53
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/83/83/83/83/8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト