17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1/2"DR 3/16"~3/4" [INHEX]ソケットセットEA618CS-100 EA618CS-100

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

1/2"DR 3/16"~3/4" [INHEX]ソケットセットEA618CS-100

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA618CS-100

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA618CS-100,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/3/16”-3/4” INHEXソケットセット

指定中の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
六角穴付ボルト用6角
二面幅寸法(S寸法)
1/2 / 1/4 / 3/4 / 3/8 / 3/16 / 5/8 / 5/16 / 7/16 / 7/32 / 9/16
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
43
単品・セット区分
セット品
メーカー
コーケン(Ko-ken)
メーカー型番
ESCOオリジナルセット品
<セット内容>
10個組
ソケットホルダー
全長:330mm、クリップ数:12個
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト