17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1/2"DRダブルボールジョイントEA619MC-12 EA619MC-12

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

1/2"DRダブルボールジョイントEA619MC-12

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA619MC-12

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA619MC-12,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR ダブルボールジョイント

指定中の仕様・寸法情報

用途
手作業用ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
87.2
単品・セット区分
単品 ユニバーサルジョイント
首振り角
±50°
メーカー
コーケン(Ko-ken)
メーカー型番
4772Z
シリーズ
Z-EAL
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト