ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3/4"DR/26~38mmインパクトソケットセットEA164EP-1

通常単価(税別)
13,590
税込単価
14,949
通常出荷日:1日目

型式:EA164EP-1,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商...

詳細を確認

型番:

EA164EP-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA164EP-1の仕様・寸法情報

用途
インパクト用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
26 ~ 38
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
19.05
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/4
全長(L寸法)(mm)
51~57
単品・セット区分
セット品
材質
クロームモリブデン
メーカー
SIGNET(シグネット)
メーカー型番
24194

型番リスト

表示件数
型番
EA164EP-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,590
( 14,949 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA164EP-1,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/4”DR/26-38mm インパクトソケットセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/4"DR/26~38mmインパクトソケットセットEA164EP-1の型番EA164EP-1のページです。 型番EA164EP-1に関する仕様情報を記載しております。
3/4"DR/26~38mmインパクトソケットセットEA164EP-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/4"DR/26~38mmインパクトソケットセットEA164EP-1
3/4"DR/26~38mmインパクトソケットセットEA164EP-2
3/4"DRインパクトソケットセットEA164KK-1
1/2"DRインパクトソケットセットEA164KE-1A
3/8"DRインパクトソケットセットEA164MK
1/2"DRインパクトソケットセット[インチ]EA164XA-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,59018,15047,62731,60311,62336,215
通常出荷日1日目1日目6日目1日目5日目1日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用/インパクト用ジョイント類インパクト用/インパクト用ジョイント類インパクト用/インパクト用ジョイント類インパクト用
ソケット形状6角6角6角6角6角/ジョイント類6角
二面幅寸法(S寸法)29 / 35 / 26 / 27 / 30 / 32 / 36 / 3829 / 35 / 26 / 27 / 30 / 32 / 36 / 3821 / 22 / 24 / 35 / 26 / 27 / 30 / 32 / 36 / 41 / 4612 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 3210 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 7 / 89/16 / 15/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 13/16 / 3/4 / 5/8 / 7/8 / 1 / 1-1/8 / 1-1/4 / 1-1/16
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)19.0519.0519.0512.79.5312.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/43/43/41/23/81/2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト