ツール用品技術窓口

確定しました

1/4"DR 3/16"~9/16" ソケットセット(インチ)EA618AE-200

通常単価(税別)
8,100
税込単価
8,910
通常出荷日:1日目

型式:EA618AE-200,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ...

詳細を確認

型番:

EA618AE-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618AE-200の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
12角
二面幅寸法(S寸法)
1/2 / 1/4 / 3/8 / 3/16 / 5/16 / 7/16 / 7/32 / 9/16 / 9/32 / 11/32
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
全長(L寸法)(mm)
22(9/16のみ24)
単品・セット区分
セット品
メーカー
コーケン(Ko-ken)
メーカー型番
RSAS2405A/10
<セット内容>
10個組

型番リスト

表示件数
型番
EA618AE-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,100
( 8,910 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618AE-200,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/4”DR 3/16”-9/16”ソケットセット(インチ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4"DR 3/16"~9/16" ソケットセット(インチ)EA618AE-200の型番EA618AE-200のページです。 型番EA618AE-200に関する仕様情報を記載しております。
1/4"DR 3/16"~9/16" ソケットセット(インチ)EA618AE-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4"DR 3/16"~9/16" ソケットセット(インチ)EA618AE-200
1/2"DRx3/16~5/16 [Ball-Hex]ビットソケットセットEA618RW-500
1/4"DRディープソケット(インチ/十二角)EA618AE-300
1/4"DRx1/8"~1/4"[INHEX]ビットソケットセットEA618NR-200
1/2"DR/8個組ディープソケット(インチサイズ)EA618XB-200
1/2"DRインパクトソケットセット[インチ]EA164XA-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,1007,04114,8158,19032,39036,215
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用
ソケット形状12角六角ビット12角特殊6角6角
二面幅寸法(S寸法)9/16 / 11/32 / 1/4 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 7/32 / 9/32 / 1/21/4 / 3/16 / 5/16 / 7/329/16 / 11/32 / 1/4 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 7/32 / 9/32 / 1/21/4 / 1/8 / 3/16 / 5/32 / 7/32 / 9/649/16 / 15/16 / 1/2 / 11/16 / 13/16 / 3/4 / 5/8 / 7/89/16 / 15/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 13/16 / 3/4 / 5/8 / 7/8 / 1 / 1-1/8 / 1-1/4 / 1-1/16
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.3512.76.356.3512.712.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/41/21/41/41/21/2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト