ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/4"Hex/146mm ターボギアドライバーハンドル(差替式)

通常単価(税別)
13,614
税込単価
14,975
通常出荷日:1日目

型式:EA560WB-51,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品...

詳細を確認

型番:

EA560WB-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA560WB-51の仕様・寸法情報

差替式
全長(mm)
146
仕様
商品名:826T
メーカー
Wera
メーカー型番
057480
差込ビット対辺
1/4"

型番リスト

表示件数
型番
EA560WB-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,614
( 14,975 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA560WB-51,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:1/4"Hex/146mm ターボギアドライバーハンドル(差替式)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4"Hex/146mm ターボギアドライバーハンドル(差替式)の型番EA560WB-51のページです。 型番EA560WB-51に関する仕様情報を記載しております。
1/4"Hex/146mm ターボギアドライバーハンドル(差替式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4"Hex/146mm ターボギアドライバーハンドル(差替式)
軸1/4"×30mm ドライバーハンドル(ラチェット式)EA550P-30
170mmドライバーハンドル(差替式/首振式)EA550CA-300
[+/-/Hex]スタビードライバーセット(差替式) EA550-14
[+Torx Hex]ドライバーセット(差替式)EA550BT-10
[+-Pozi Hex Torx]ドライバー(差替式/スタビー)EA550BT-14
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,61410,5997,3616,34013,94611,800
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
差替式
全長(mm)146158170---
仕様商品名:826T-----
メーカーWeraPBSWISSTOOLSPBSWISSTOOLSPBSWISSTOOLSWeraWera
メーカー型番057480PB8510R30PB225APB8453.VO1CN004171057471

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト