ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/4"DRソケットレンチセットEA687AC-1

通常単価(税別)
7,160
税込単価
7,876
通常出荷日:1日目

型式:EA687AC-1,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商...

詳細を確認

型番:

EA687AC-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA687AC-1の仕様・寸法情報

用途
手作業用/手作業用ジョイント類
ソケット形状
特殊
二面幅寸法(S寸法)
3.5 ~ 14
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
単品・セット区分
セット品
エクステンションバー
50・100・150mm
Hexビットソケット
3・4・5・6mm
T型スライドハンドル
100mm
ドライバーハンドル
150mm
ディープソケット(6角)
8・10・11・12・13mm
ラチェットハンドル
143mm
ユニバーサルジョイント
35mm
(+)ビット
#1・#3
ビットアダプター
六角対辺1/4”
メーカー
SATA
メーカー型番
09001
(-)ビット
4・5・6mm

型番リスト

表示件数
型番
EA687AC-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,160
( 7,876 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA687AC-1,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/4”DR ソケットレンチセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4"DRソケットレンチセットEA687AC-1の型番EA687AC-1のページです。 型番EA687AC-1に関する仕様情報を記載しております。
1/4"DRソケットレンチセットEA687AC-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4"DRソケットレンチセットEA687AC-1
1/4"DRソケットレンチセットEA687AL-1
1/2"DRソケットレンチセットEA687CL-1
1/2"DRソケットレンチセットEA687CK-3
(1/4"DR)ソケットセットEA617AH-1
1/4"DRソケットレンチセットEA618H-7
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,1603,5706,19010,1935,7109,628
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
用途手作業用/手作業用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類手作業用手作業用/手作業用ジョイント類手作業用手作業用/手作業用ジョイント類
ソケット形状特殊特殊6角6角6角6角/ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.5 / 3.510 / 11 / 12 / 13 / 14 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 910 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 2410 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 9 / 27 / 30 / 3210 / 12 / 14 / 5 / 5.5 / 6 / 810 / 12 / 13 / 14 / 5.5 / 6 / 7 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.356.3512.712.76.356.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/41/41/21/21/41/4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト