ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

(1/2"DR)インパクトソケットセット(10個組/薄肉)EA164DH

通常単価(税別)
10,920
税込単価
12,012
通常出荷日:1日目

型式:EA164DH,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名...

詳細を確認

型番:

EA164DH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA164DHの仕様・寸法情報

用途
インパクト用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
10 ~ 27
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
38~40
単品・セット区分
セット品
セット内容
10個組
メーカー
コーケン(Ko-ken)
メーカー型番
RS14401M/10
総重量(kg)
1.01
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA164DH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,920
( 12,012 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA164DH,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/10-27mmインパクトソケットセット(10個組/薄肉)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(1/2"DR)インパクトソケットセット(10個組/薄肉)EA164DHの型番EA164DHのページです。 型番EA164DHに関する仕様情報を記載しております。
(1/2"DR)インパクトソケットセット(10個組/薄肉)EA164DHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(1/2"DR)インパクトソケットセット(10個組/薄肉)EA164DH
(1/2"DR)インパクト(Hex)ソケットセット(10個組)EA164DF-200
1/2"DR[INHEX]インパクトソケットセット(6個組)EA164KJ-1
1/2"DRインパクトソケットセット(セミディープ薄肉)EA164KE-2A
1/2"DRインパクトソケットセットEA164KE-1A
1"DR[9個組]ホイールナット用インパクトソケットセットEA164NL-400
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,92020,26715,00334,76931,60332,130
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目5日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用/インパクト用ジョイント類インパクト用/インパクト用ジョイント類インパクト用
ソケット形状6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角6角6角特殊
二面幅寸法(S寸法)10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 2710 / 12 / 14 / 17 / 19 / 4 / 5 / 6 / 7 / 810 / 12 / 14 / 17 / 6 / 812 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 3212 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 3217 / 19 / 20 / 21 / 35 / 32 / 33 / 38 / 41
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.712.712.712.725.4
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/21/21/21/21

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト