ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

2本組[+-]ドライバー(貫通柄)EA560PG-10A

通常単価(税別)
7,830
税込単価
8,613
通常出荷日:2日目

型式:EA560PG-10A,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商...

詳細を確認

型番:

EA560PG-10A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA560PG-10Aの仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
№2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
6.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
1
軸タイプ
ロング・長軸
軸長(mm)
100
軸径(mm)
7
単品/セット
セット
マグネット
なし
ボルスター
型番
※ESCOオリジナルセット品
メーカー
PB SWISS TOOLS
セット内容
2本組
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA560PG-10A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,830
( 8,613 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA560PG-10A,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:2本組 + -ドライバー(貫通柄)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2本組[+-]ドライバー(貫通柄)EA560PG-10Aの型番EA560PG-10Aのページです。 型番EA560PG-10Aに関する仕様情報を記載しております。
2本組[+-]ドライバー(貫通柄)EA560PG-10Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2本組[+-]ドライバー(貫通柄)EA560PG-10A
スベランドライバーセット PWD8
スイスグリップ貫通タガネドライバー
貫通ドライバー KMD-100
貫通ドライバー KMD-150
貫通ドライバー KMD-075
メーカーエスコTONEPBスイスツールズTONETONETONE
通常価格7,8308,6794,1398101,120600
通常出荷日2日目5日目4日目在庫品1日目5日目5日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)№2№1 / №2 / №3----
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)6.55.5 / 6 / 810694.9
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)10.7 / 0.8 / 120.810.6
軸タイプロング・長軸ロング・長軸 / ショート・スタビ―ロング・長軸---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト