ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3/8"DR/7~22mm[10個組]ディープソケットセット(12角)EA618PN-2

通常単価(税別)
16,383
税込単価
18,021
通常出荷日:1日目

型式:EA618PN-2,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商...

詳細を確認

型番:

EA618PN-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618PN-2の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
12角
二面幅寸法(S寸法)
7 ~ 22
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.53
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
60~70
単品・セット区分
セット品
メーカー
京都機械工具(KTC)
メーカー型番
※ESCOオリジナルセット
ソケットホルダー
全長:315mm、クリップ数:10個

型番リスト

表示件数
型番
EA618PN-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,383
( 18,021 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618PN-2,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/8”DR/ 7-22mm10個組ディープソケットセット(12角

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DR/7~22mm[10個組]ディープソケットセット(12角)EA618PN-2の型番EA618PN-2のページです。 型番EA618PN-2に関する仕様情報を記載しております。
3/8"DR/7~22mm[10個組]ディープソケットセット(12角)EA618PN-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"DR/7~22mm[10個組]ディープソケットセット(12角)EA618PN-2
3/8"DR/8~17mm[5個組]ソケットセット(12角)EA618PN-1
3/8"DRソケットセット(9個組/12角)EA618BV-3
3/8"DRソケットセット(9個組)EA618BV-2
3/8"DR/8~17mm[5個組]セミディープソケットセット(12角)EA618PP-1
3/8"DRロングディープソケットセット(2個組)EA618PM-400
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,3839,0006,6906,6907,4004,980
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状12角12角12角6角12角6角
二面幅寸法(S寸法)10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 / 7 / 810 / 12 / 14 / 17 / 89/16 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 3/4 / 5/89/16 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 3/4 / 5/810 / 12 / 14 / 17 / 810 / 12
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.539.539.539.539.539.53
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/83/83/83/83/8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト