17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2m測量ロッド(アルミ製/ジョイント式)EA720ME-80 EA720ME-80

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

2m測量ロッド(アルミ製/ジョイント式)EA720ME-80

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA720ME-80

2025年09月に販売終了となりました。

代替品はございません。

型式:EA720ME-80,エスコ大分類:測定工具,商品名:2m 測量ロッド(アルミ製/ジョイント式)

ご注意

  • この商品はお客様組み立て品です。

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
測定範囲(mm)
2000
材質
アルミ
校正
非対応
商品タイプ
測定器本体
材質詳細
ロッド:アルミ、ジョイント金具:ステンレス
メーカー型番
P2.0MSET
重量(g)
820
サイズ(W×D×H)mm
測量ロッド:60×1000×6、ジョイント金具:170×60×2.8、エンドキャップ:60×15×6
メーカー
マイゾックス(myzox)
セット内容
測量ロット(EA720ME-81)×1本、測量ロッド(EA720ME-82)×1本、ジョイント金具(EA720ME-86)×1個、エンドキャップ×2個
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト