17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

50cm測量ロッド(アルミ製/伸縮ポール付)EA720ME-100

通常単価(税別)
11,600
税込単価
12,760
通常出荷日:1日目

型式:EA720ME-100,エスコ大分類:測定工具,商品名: 50cm 測量ロッド(アルミ製/伸縮ポ...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 測定範囲 (mm)
    500
  • 目盛りピッチ上段 (mm)
    1
  • 材質
    アルミ
  • 校正
    非対応
  • 商品タイプ
    測定器本体
  • 仕様
    収納長:1.26m、標尺サイズ:60×500mm
  • 全長
    2m(2段)
  • 材質詳細
    ボールジョイント部:本体(アルミ)/ノブボルト(ポリプロピレン樹脂・炭素鋼)、標尺:本体(アルミ)/先端部(ポリプロピレン樹脂)
  • メーカー型番
    76937
  • 重量(g)
    785
  • メーカー
    シンワ測定

型番:

EA720ME-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA720ME-100の仕様・寸法情報

校正証明書
測定範囲(mm)
500
目盛りピッチ上段(mm)
1
材質
アルミ
校正
非対応
商品タイプ
測定器本体
仕様
収納長:1.26m、標尺サイズ:60×500mm
全長
2m(2段)
材質詳細
ボールジョイント部:本体(アルミ)/ノブボルト(ポリプロピレン樹脂・炭素鋼)、標尺:本体(アルミ)/先端部(ポリプロピレン樹脂)
メーカー型番
76937
重量(g)
785
メーカー
シンワ測定

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA720ME-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,600
( 12,760 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA720ME-100,エスコ大分類:測定工具,商品名: 50cm 測量ロッド(アルミ製/伸縮ポール付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50cm測量ロッド(アルミ製/伸縮ポール付)EA720ME-100の型番EA720ME-100のページです。 型番EA720ME-100に関する仕様情報を記載しております。
50cm測量ロッド(アルミ製/伸縮ポール付)EA720ME-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50cm測量ロッド(アルミ製/伸縮ポール付)EA720ME-100
5m測量ロッド(アルミ製)EA720ME-18
[アルミ製]測量ロッドEA720ME-61・EA720ME-62
キャッチアップスケール 快段目盛/キャッチアップスケール 快段目盛 FINE
シルバースケール 快段目盛
シルバースケール細巾 快段目盛
メーカーエスコエスコエスコ新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格11,60012,6004,840 -4,500900 -1,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目2日目
校正証明書
測定範囲(mm)5005000-0~1000-0~300
目盛りピッチ上段(mm)111111
材質アルミアルミアルミステンレスステンレスステンレス
校正非対応非対応非対応-非対応-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト