ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

半田吸取機EA323MB

通常単価(税別)
26,018
税込単価
28,620
通常出荷日:1日目

型式:EA323MB-2A,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:半田...

詳細を確認

型番:

EA323MB-2A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA323MB-2Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
真空発生方式
真空ポンプ内蔵型
設定温度範囲(℃)
350~500
消費電力(W)
98
ヒーター
セラミックヒーター
吸入量(mL)
11000
重量
520g(除コード)
リーク電圧
<2mV
真空発生方法詳細
ダイヤフラムポンプ
ノズルアース間抵抗
<2Ω
型番
FR301-82
メーカー
白光(HAKKO)
到達真空圧力
81kPa(610mmHg)
電源
AC100V(50/60Hz)
プラグ形状
2極接地型
サイズ
215(W)×226(H)mm

型番リスト

表示件数
型番
EA323MB-2A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,018
( 28,620 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA323MB-2A,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:半田吸取機

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

半田吸取機EA323MBの型番EA323MB-2Aのページです。 型番EA323MB-2Aに関する仕様情報を記載しております。
半田吸取機EA323MBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
半田吸取機EA323MB
強力型半田吸取機EA323MA-1A
ステーション型自動はんだ吸取器 TP-280AS
ハンダ吸取器 電動タイプ
FM-203用はんだ吸取器こて部 FM-2024-02
TP-100 ポータブル型自動はんだ吸取り器
メーカーエスコエスコgoot(太洋電機産業)石崎電機製作所白光goot(太洋電機産業)
通常価格26,01886,79652,16842,65522,57223,611
通常出荷日1日目1日目5日目1日目5日目在庫品1日目
商品タイプ手動ステーション----
真空発生方式真空ポンプ内蔵型真空ポンプ内蔵型----
設定温度範囲(℃)350~500330~450250~450350~500350~450℃250~450
消費電力(W)981901101207065
ヒーターセラミックヒーター-セラミックヒーター---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ吸取器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト