17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

(10mm)エアードリルEA158EA-1

通常単価(税別)
10,939
税込単価
12,033
通常出荷日:2日目

型式:EA158EA-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアドリル
  • チャック能力 (mm)
    10
  • 穴あけ能力 (mm)
    10
  • 回転機構
    正逆回転
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.62
  • 無負荷回転数 (min-1)
    1800
  • 吸入口
    Rc1/4"
  • 重量
    1.06kg
  • 全長
    230mm
  • エアー消費量
    85L/min

型番:

EA158EA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA158EA-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアドリル
チャック能力(mm)
10
穴あけ能力(mm)
10
回転機構
正逆回転
使用空気圧力(MPa)
0.62
無負荷回転数(min-1)
1800
吸入口
Rc1/4"
重量
1.06kg
全長
230mm
エアー消費量
85L/min

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA158EA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,939
( 12,033 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA158EA-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:10mm/ 1800rpm エアードリル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(10mm)エアードリルEA158EA-1の型番EA158EA-1のページです。 型番EA158EA-1に関する仕様情報を記載しております。
(10mm)エアードリルEA158EA-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(10mm)エアードリルEA158EA-1
(13mm)エアードリルEA158EB-1
エアードリル(キーレスチャック)
ドリル YRD-10N
エアードリル No.GT-D80-20
エアードリル No.GT-D100-15
メーカーエスコエスコベッセルヨコタ工業ベッセルベッセル
通常価格10,93917,92420,625 -41,90822,21824,324
通常出荷日2日目1日目4日目6日目1日目1日目
商品タイプエアドリルエアドリルエアドリルエアドリルエアドリルエアドリル
チャック能力(mm)10130.8~100.8~10.0810
穴あけ能力(mm)10131010810
回転機構正逆回転正逆回転右回転---
使用空気圧力(MPa)0.620.620.620.60.60.6

ドリル(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト