17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

(13mm)エアードリルEA158EB-1

通常単価(税別)
17,924
税込単価
19,716
通常出荷日:1日目

型式:EA158EB-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアドリル
  • チャック能力 (mm)
    13
  • 穴あけ能力 (mm)
    13
  • 回転機構
    正逆回転
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.62
  • 無負荷回転数 (min-1)
    500
  • 使用コンプレッサー
    5HP以上
  • 吸入口
    Rc1/4"
  • 重量
    1.95kg
  • 全長
    235mm
  • エアー消費量
    113L/min

型番:

EA158EB-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA158EB-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアドリル
チャック能力(mm)
13
穴あけ能力(mm)
13
回転機構
正逆回転
使用空気圧力(MPa)
0.62
無負荷回転数(min-1)
500
使用コンプレッサー
5HP以上
吸入口
Rc1/4"
重量
1.95kg
全長
235mm
エアー消費量
113L/min
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA158EB-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,924
( 19,716 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA158EB-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:13mm/ 500rpm エアードリル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(13mm)エアードリルEA158EB-1の型番EA158EB-1のページです。 型番EA158EB-1に関する仕様情報を記載しております。
(13mm)エアードリルEA158EB-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(13mm)エアードリルEA158EB-1
(10mm)エアードリルEA158EA-1
エアードリル(キーレスチャック)
エアードリル No.GT-D100-15
エアードリル No.GT-D80-20
エアードリル No.GT-D80-20K
メーカーエスコエスコベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格17,92410,93920,625 -24,32426,66827,898
通常出荷日1日目2日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプエアドリルエアドリルエアドリルエアドリルエアドリルエアドリル
チャック能力(mm)13100.8~101088
穴あけ能力(mm)1310101088
回転機構正逆回転正逆回転右回転---
使用空気圧力(MPa)0.620.620.620.60.60.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリル(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト