17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

小物ケース(ラウンドケース)EA508MA

通常単価(税別)
1,140
税込単価
1,254
通常出荷日:2日目

型式:EA508MA-45,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポケット
  • 材質
    ポリプロピレン
  • メーカー
    明邦化学工業(MEIHO)

型番:

EA508MA-45
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA508MA-45の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケット
間口 (mm)
205
奥行 (mm)
145
高さ (mm)
25
材質
ポリプロピレン
サイズ(mm)
ラウンドケース:25×12
商品名
ラウンドフラット24P(SS)
メーカー
明邦化学工業(MEIHO)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA508MA-45

間口 (mm)

奥行 (mm)

高さ (mm)

サイズ(mm)

商品名

最小発注数量
205
145
25
ラウンドケース:25×12
ラウンドフラット24P(SS)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,140
( 1,254 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA508MA-45,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:205x145x 25mm 小物ケース
型式:EA508MA-46,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:255x190x 28mm 小物ケース

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小物ケース(ラウンドケース)EA508MAの型番EA508MA-45のページです。 型番EA508MA-45に関する仕様情報を記載しております。
小物ケース(ラウンドケース)EA508MAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小物ケース(ラウンドケース)EA508MA
ストレージケース(パーツケース内蔵) EA661AFシリーズ
トランク型ツールボックス(トレー付) EA661AB-9
パーツキャビネット 2列6段
パーツケース(両開き式)40mm EA508KD-61/EA508KD-63
パーツケース 360×205×54mm EA508D
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,14021,867 -16,01321,768730 -5,470
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目〜1日目
商品タイプポケットその他その他引出しポケットポケット
材質ポリプロピレンボックス:ポリプロピレン、ケース:ポリカーボネイト本体:ポリプロピレン、蓋:ポリカーボネイト本体:スチール(亜鉛メッキ)、引出し:ABS樹脂、小窓:PS(ポリスチレン)耐衝撃性コポリマーケース:スチール、トレー:プラスチック
メーカー明邦化学工業(MEIHO)----リングスター
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト