17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

385×284×635mmアルミケース(キャスター付)EA502A-80

通常単価(税別)
21,900
税込単価
24,090
通常出荷日:2日目

型式:EA502A-80,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品...

詳細を確認

型番:

EA502A-80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA502A-80の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
外寸(mm)
385×284×635
内寸(mm)
350×250×600
開き方
片開き
キーロック
カラー
シルバー
容量
53L
材質
アルミ
耐荷重
約15kg
重量(kg)
8.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA502A-80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,900
( 24,090 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA502A-80,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:380x280x630mm アルミケース(キャスター付)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

385×284×635mmアルミケース(キャスター付)EA502A-80の型番EA502A-80のページです。 型番EA502A-80に関する仕様情報を記載しております。
385×284×635mmアルミケース(キャスター付)EA502A-80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
385×284×635mmアルミケース(キャスター付)EA502A-80
アルミアタッシュケース EA502TC-3A
595×275×338mmアルミケースEA502AB-1
アルミ工具ケース(取外しウレタン入)
455×190×60mmメタルケースEA504A-17
アルミケース(スリムタイプ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコトラスコ中山
通常価格21,90014,76021,1909,9205,3908,855
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
外寸(mm)385×284×635452×80×327595×275×338400×100×250455×190×60425×305×68
内寸(mm)350×250×600440×65×315575×255×320380×85×235445×185×52409×289×56
開き方片開き片開き片開き片開き片開き-
キーロック-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト