17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

457×140×317mmパソコンケース(アルミ製)EA502TG-1

通常単価(税別)
16,660
税込単価
18,326
通常出荷日:2日目

型式:EA502TG-1,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品...

詳細を確認

型番:

EA502TG-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA502TG-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
外寸(mm)
457×140×317
内寸(mm)
435×125×295
開き方
片開き
キーロック
カラー
シルバー
重量(kg)
3.1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA502TG-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,660
( 18,326 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA502TG-1,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:440x130x300mm パソコンケース(アルミ製)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

457×140×317mmパソコンケース(アルミ製)EA502TG-1の型番EA502TG-1のページです。 型番EA502TG-1に関する仕様情報を記載しております。
457×140×317mmパソコンケース(アルミ製)EA502TG-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
457×140×317mmパソコンケース(アルミ製)EA502TG-1
595×275×338mmアルミケースEA502AB-1
385×284×635mmアルミケース(キャスター付)EA502A-80
アルミアタッシュケース EA502TC-3A
アルミ工具ケース(取外しウレタン入)
455×190×60mmメタルケースEA504A-17
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,66021,19021,90014,7609,9205,390
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
外寸(mm)457×140×317595×275×338385×284×635452×80×327400×100×250455×190×60
内寸(mm)435×125×295575×255×320350×250×600440×65×315380×85×235445×185×52
開き方片開き片開き片開き片開き片開き片開き
キーロック-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト