17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

カギ付アルミケース
トラスコ中山
アルミトランク KA
エンジニア
キャリングケース
ミニター

490×420×230mmアルミケース(キャスター付)EA502AS

通常単価(税別)
22,331
税込単価
24,564
通常出荷日:1日目

型式:EA502AS,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:...

詳細を確認

型番:

EA502AS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA502ASの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
外寸(mm)
490×420×230
内寸(mm)
468×378×87
開き方
片開き
カラー
グレー
材質
アルミ
重量(kg)
7.89
型番
03621
メーカー
SATA
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA502AS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,331
( 24,564 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA502AS,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:490x420x230mm アルミケース(キャスター付)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

490×420×230mmアルミケース(キャスター付)EA502ASの型番EA502ASのページです。 型番EA502ASに関する仕様情報を記載しております。
490×420×230mmアルミケース(キャスター付)EA502ASのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
490×420×230mmアルミケース(キャスター付)EA502AS
385×284×635mmアルミケース(キャスター付)EA502A-80
595×275×338mmアルミケースEA502AB-1
455×190×60mmメタルケースEA504A-17
アルミアタッシュケース EA502TC-3A
アルミ工具ケース(取外しウレタン入)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格22,33121,90021,1905,39014,7609,920
通常出荷日1日目2日目2日目1日目2日目2日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
外寸(mm)490×420×230385×284×635595×275×338455×190×60452×80×327400×100×250
内寸(mm)468×378×87350×250×600575×255×320445×185×52440×65×315380×85×235
開き方片開き片開き片開き片開き片開き片開き
カラーグレーシルバーシルバーシルバー--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト