17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[デジタル]トルクテスターEA723NZ

通常単価(税別)
95,670132,301
税込単価
105,237145,531
通常出荷日:2日目~5日目

型式:EA723NZ-1,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:[...

詳細を確認
  • 測定可能機器
    トルクレンチ
  • 表示形式
    デジタル
  • 精度 (%)
    ±1%
  • 付属品
    差込角変換アダプター、六角頭アダプター、ACアダプタ
  • メーカー
    TONE
  • 電源
    100~240V

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トルク測定範囲

(N・m)

最小目盛

(N・m)

差込角

サイズ

重量

型番

最小発注数量
20~60
0.01
6.35mm(1/4inch) / 9.5mm(3/8inch) / 12.7mm(1/2inch)
205×155×85(H)mm
2.2kg
TTC-60
1個
20~500
0.1
9.5mm(3/8inch) / 12.7mm(1/2inch) / 19.0mm(3/4inch) / 25.4mm(1inch)
205×173×85(H)mm
2.6kg
TTC-500
1個
50~1000
0.1
9.5mm(3/8inch) / 12.7mm(1/2inch) / 19.0mm(3/4inch) / 25.4mm(1inch)
205×173×85(H)mm
2.8kg
TTC-1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95,670
( 105,237 )
2日目
117,591
( 129,350 )
2日目
132,301
( 145,531 )
5日目

詳細情報

基本情報

型式:EA723NZ-1,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:[1/4”_3/8”_1/2”DR]2-60N_m トルクチェッカー
型式:EA723NZ-2,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:[3/8”_1/2”_3/4”_1”DR]20-500N_m トルクチェッカー
型式:EA723NZ-3,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:[3/8”_1/2”_3/4”_1”DR]50-1000N_mトルクチェッカー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[デジタル]トルクテスターEA723NZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[デジタル]トルクテスターEA723NZ
(1/4"Hex)トルクドライバーテスターEA723WZ
[デジタル]トルクテスターEA723JZ
3/4"DR 120-600N・mデジタル式トルク測定器EA723NH-5
デジタルトルクアナライザー KDTA-N600GT/1000GT
ハンドル駆動式デジタルトルクアナライザー KDTA-NGTH
メーカーエスコエスコエスコエスコ中村製作所中村製作所
通常価格95,670-286,700192,383 -39,096397,706335,008
通常出荷日2日目〜8日目6日目1日目31日目31日目
測定可能機器トルクレンチトルクドライバートルクレンチ・トルクドライバー両用-トルクレンチトルクレンチ
表示形式デジタルデジタルデジタル-デジタルデジタル
精度(%)±1%±1%±0.5%±3%±1±1
付属品差込角変換アダプター、六角頭アダプター、ACアダプタACアダプター、STA用ローディング装置、クランプ工具-校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース付、単4アルカリ乾電池(お試し用)×2本--
メーカーTONE東日製作所(TOHNICHI)京都機械工具(KTC)TONE--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルク測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト