17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トルク値調整キットEA723VJ-21・EA723VJ-22

通常単価(税別)
5,0506,430
税込単価
5,5557,073
通常出荷日:1日目~3日目

型式:EA723VJ-21,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • ナットドライバー全長

  • セット内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

ナットドライバー全長

セット内容

最小発注数量
202mm
ナットドライバー7.0×90mm×1本、プラグ×3個、六角ナット×3個
1個
195mm
ナットドライバー10×90mm×1本、プラグ×3個、六角ナット×3個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,050
( 5,555 )
1日目
6,430
( 7,073 )
3日目

詳細情報

基本情報

型式:EA723VJ-21,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 7.0mm トルク値調整キット
型式:EA723VJ-22,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:10.0mm トルク値調整キット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルク値調整キットEA723VJ-21・EA723VJ-22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルク値調整キットEA723VJ-21・EA723VJ-22
トルクドライバー用ビットホルダー
Tハンドルトルクバリオ(可変Tハンドル トルクレンチ)
ビーハ トルクセッター(トルクバリオ®用)
Tハンドルトルクフィックス®(固定Tハンドルトルクレンチ)
トルクスプラス(R)ねじ用交換ブレード
メーカーエスコFELOWIHAWIHAWIHAWIHA
通常価格5,050-1,53741,7613,40037,419 -2,260
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目1日目1日目〜1日目
種類トルク値調整キットビットホルダー----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクドライバー関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト