17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアー用フォークチゼル(10.2mm)EA159SD

通常単価(税別)
8,18010,600
税込単価
8,99811,660
通常出荷日:1日目

型式:EA159SD-41,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

重量

刃幅

最小発注数量
322g
41mm
1個
331g
51mm
1個
426g
57mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,180
( 8,998 )
1日目
8,180
( 8,998 )
1日目
10,600
( 11,660 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA159SD-41,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:10.2x117mm エアー用チゼル(フォーク)
型式:EA159SD-42,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:10.2x117mm エアー用チゼル(フォーク)
型式:EA159SD-43,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:10.2x117mm エアー用チゼル(フォーク)
型式:EA159SD-44,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:10.2x117mm エアー用チゼル(フォーク)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアー用フォークチゼル(10.2mm)EA159SDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアー用フォークチゼル(10.2mm)EA159SD
エアー用チゼルセット(12.6mm)EA159SD-121
エアー用ロングフラットチゼル(10.2mm)EA159SD
エアーチゼルキット(10.2mm)EA159SC-21
エアーチゼルキット(10.2mm)EA159SB-1
エアハンマセット AH-10.2PA
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコパオック
通常価格8,180-20,9409,600 -8,1016,8907,748
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目3日目
商品種類関連アクセサリー関連アクセサリー関連アクセサリーピストル型ピストル型ピストル型
全長117mmコールドチゼル:251mm、テーパーポンチ:257mm、リベット・ボルトカッター:248mm、ハンマー:165mm-174mm174mm-
軸径10.2mm12.6mm10.2mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアタガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト