17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーチゼルセット(12.7mm)EA159KA-2 EA159KA-2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エアーチゼルセット(12.7mm)EA159KA-2

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA159KA-2

2025年10月に販売終了となりました。

代替品はEA159KA-7となります。

型式:EA159KA-2,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:エアーチゼルセット

指定中の仕様・寸法情報

商品種類
ピストル型
打撃数(min-1)
1500
空気消費量(m3/min)
0.32
重量
2.18kg
全長
200mm
使用圧力
0.6MPa
吸入口
Rc(PT)1/4"
型番
BRH-8K
使用コンプレッサー
2.2kW
チゼル軸径
12.7mm
メーカー
空研
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト