17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーチゼルキット(10.2mm)EA159SB-1

通常単価(税別)
6,890
税込単価
7,579
通常出荷日:1日目

型式:EA159SB-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器...

詳細を確認
  • 商品種類
    ピストル型
  • 打撃数 (min-1)
    3000
  • 空気消費量 (m3/min)
    0.23
  • 材質
    アルミ
  • 全長
    174mm
  • 付属品
    チゼル×4本、リテーナースプリング
  • 使用圧力
    0.63MPa
  • 吸入口
    PT1/4"
  • 重量(g)
    1380(本体)
  • 使用コンプレッサー
    2.2kW
  • チゼル軸径
    10.2mm
  • チゼル長
    125mm

型番:

EA159SB-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA159SB-1の仕様・寸法情報

商品種類
ピストル型
打撃数(min-1)
3000
空気消費量(m3/min)
0.23
材質
アルミ
全長
174mm
付属品
チゼル×4本、リテーナースプリング
使用圧力
0.63MPa
吸入口
PT1/4"
重量(g)
1380(本体)
使用コンプレッサー
2.2kW
チゼル軸径
10.2mm
チゼル長
125mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA159SB-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,890
( 7,579 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA159SB-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: 3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーチゼルキット(10.2mm)EA159SB-1の型番EA159SB-1のページです。 型番EA159SB-1に関する仕様情報を記載しております。
エアーチゼルキット(10.2mm)EA159SB-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーチゼルキット(10.2mm)EA159SB-1
エアーチゼルキット(10.2mm)EA159SC-21
エアー用チゼルセット(12.6mm)EA159SD-121
エアハンマセット AH-10.2PA
ライトニードル ISK-NS16AN
エアーニードルスケーラー
メーカーエスコエスコエスコパオック育良精機製作所ミスミ
通常価格6,8908,10120,9407,74843,00010,395
通常出荷日1日目2日目1日目3日目5日目在庫品1日目
商品種類ピストル型ピストル型関連アクセサリーピストル型ストレート型ピストル型
打撃数(min-1)30003200-約300055004500
空気消費量(m3/min)0.230.24-約0.1120.080.113
材質アルミアルミ工具鋼---
全長174mm174mmコールドチゼル:251mm、テーパーポンチ:257mm、リベット・ボルトカッター:248mm、ハンマー:165mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアタガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト