17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーチゼルキット(10.2mm)EA159SC-21

通常単価(税別)
8,101
税込単価
8,911
通常出荷日:2日目

型式:EA159SC-21,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機...

詳細を確認
  • 商品種類
    ピストル型
  • 打撃数 (min-1)
    3200
  • 空気消費量 (m3/min)
    0.24
  • 材質
    アルミ
  • 全長
    174mm
  • 付属品
    チゼル×5本、リテーナースプリング、雄ねじプラグ
  • 使用圧力
    0.63MPa
  • 吸入口
    Rc1/4"
  • 重量(g)
    1520(本体)
  • ストローク長
    66mm
  • 使用コンプレッサー
    2.2kW
  • 騒音値
    95.17dB(A)
  • チゼル軸径
    10.2mm
  • 三軸合成値
    12.78m/s2(ISO22867)
  • チゼル長
    127mm
  • ケース有無
    無し

型番:

EA159SC-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA159SC-21の仕様・寸法情報

商品種類
ピストル型
打撃数(min-1)
3200
空気消費量(m3/min)
0.24
材質
アルミ
全長
174mm
付属品
チゼル×5本、リテーナースプリング、雄ねじプラグ
使用圧力
0.63MPa
吸入口
Rc1/4"
重量(g)
1520(本体)
ストローク長
66mm
使用コンプレッサー
2.2kW
騒音値
95.17dB(A)
チゼル軸径
10.2mm
三軸合成値
12.78m/s2(ISO22867)
チゼル長
127mm
ケース有無
無し

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA159SC-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,101
( 8,911 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA159SC-21,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: 3,200bpm/10.2mm エアーチゼルキット

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーチゼルキット(10.2mm)EA159SC-21の型番EA159SC-21のページです。 型番EA159SC-21に関する仕様情報を記載しております。
エアーチゼルキット(10.2mm)EA159SC-21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーチゼルキット(10.2mm)EA159SC-21
エアーチゼルキット(10.2mm)EA159SB-1
エアー用チゼルセット(12.6mm)EA159SD-121
エアハンマセット AH-10.2PA
ライトニードル ISK-NS16AN
エアーニードルスケーラー
メーカーエスコエスコエスコパオック育良精機製作所ミスミ
通常価格8,1016,89020,9407,74843,00010,395
通常出荷日2日目1日目1日目3日目5日目在庫品1日目
商品種類ピストル型ピストル型関連アクセサリーピストル型ストレート型ピストル型
打撃数(min-1)32003000-約300055004500
空気消費量(m3/min)0.240.23-約0.1120.080.113
材質アルミアルミ工具鋼---
全長174mm174mmコールドチゼル:251mm、テーパーポンチ:257mm、リベット・ボルトカッター:248mm、ハンマー:165mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアタガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト