17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアー用ナットスプリッターチゼル(10.2mm)EA159SD-91 EA159SD-91

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エアー用ナットスプリッターチゼル(10.2mm)EA159SD-91

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA159SD-91

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA159SD-91,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:10.2x457mm エアー用チゼル(ナットスプリッター)

指定中の仕様・寸法情報

商品種類
関連アクセサリー
重量
43g
全長
457mm
軸径
10.2mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト