17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

穴用スナップリングプライヤーEA590SE-1~EA590SE-5

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

穴用スナップリングプライヤーEA590SE-1~EA590SE-5

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA590SE-1

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA590SE-1,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名: 8- 13mm 穴用スナップリングプライヤー
型式:EA590SE-2,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:12- 25mm 穴用スナップリングプライヤー
型式:EA590SE-3,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:19- 60mm 穴用スナップリングプライヤー
型式:EA590SE-4,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:40-100mm 穴用スナップリングプライヤー
型式:EA590SE-5,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:85-140mm 穴用スナップリングプライヤー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

軸・穴
穴用
爪形状
ストレート(直)
適用リングサイズ(mm)
8~13
先端爪径(mm)
0.9
グリップ
なし
サイズ
J0
重量
90g
全長(mm)
140
型番
6543 4 000
先端角度
ストレート
メーカー
STAHLWILLE(スタビレー)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト