17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

4本組スナップリングプライヤー(軸・穴用)EA590-16

通常単価(税別)
20,616
税込単価
22,678
通常出荷日:1日目

型式:EA590-16,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:4本組 スナ...

詳細を確認

型番:

EA590-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA590-16の仕様・寸法情報

軸・穴
軸穴兼用
爪形状
ストレート(直) / ベント(曲)
適用リングサイズ(mm)
19~60
グリップ
あり
<セット内容>
EA590AJ-2、EA590AK-2、EA590BJ-2、EA590BK-2
型番
001957V01
先端角度
ストレート・90°
メーカー
KNIPEX(クニペックス)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA590-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,616
( 22,678 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA590-16,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:4本組 スナップリングプライヤー(軸・穴用)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4本組スナップリングプライヤー(軸・穴用)EA590-16の型番EA590-16のページです。 型番EA590-16に関する仕様情報を記載しております。
4本組スナップリングプライヤー(軸・穴用)EA590-16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4本組スナップリングプライヤー(軸・穴用)EA590-16
4本組スナップリングプライヤー(軸・穴用)EA590-15
6本組スナップリングプライヤー(軸・穴用)EA590-19
8本組スナップリングプライヤー(軸・穴用)EA590-17
8本組スナップリングプライヤー(軸・穴用)EA590-18
ワンタッチ式コンバーチブルプライヤ CHS-150NX
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコトップ工業
通常価格20,61615,34427,00728,07634,8285,051
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
軸・穴軸穴兼用軸穴兼用軸穴兼用軸穴兼用軸穴兼用軸穴兼用
爪形状ストレート(直) / ベント(曲)ストレート(直)ストレート(直) / ベント(曲)ストレート(直) / ベント(曲)ストレート(直) / ベント(曲)ストレート(直)
適用リングサイズ(mm)19~6012~6010~6010~6010~6012~32
グリップありありありありありあり
<セット内容>EA590AJ-2、EA590AK-2、EA590BJ-2、EA590BK-2EA590AA-1・-2、EA590BA-1・-2EA590AJ-1・-2、EA590AK-2、EA590BJ-1・-2、EA590BK-2EA590AA-1・-2、EA590AB-1・-2、EA590BA-1・-2、EA590BB-1・-2EA590AJ-1・-2、EA590AK-1・-2、EA590BJ-1・-2、EA590BK-1・-2-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト