17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

(3/8"DR)エアーインパクトレンチEA155KC

通常単価(税別)
39,215
税込単価
43,137
通常出荷日:2日目

型式:EA155KC,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商...

詳細を確認
  • 最大締付トルク (N・m)
    100
  • ソケット差込角 (mm)
    9.5
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    8
  • 回転数 (rpm)
    8800
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.3
  • メーカー
    空研
  • 型番
    KW-7P
  • 使用トルク範囲
    20~100N・m
  • 使用コンプレッサー
    2.2kW
  • 重量
    0.95kg
  • 全長
    145mm

型番:

EA155KC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA155KCの仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
100
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mmφ)
8
回転数(rpm)
8800
ホース取付口
Rc1/4
空気消費量(m³/min)
0.3
メーカー
空研
型番
KW-7P
使用トルク範囲
20~100N・m
使用コンプレッサー
2.2kW
重量
0.95kg
全長
145mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA155KC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,215
( 43,137 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA155KC,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:3/8”DR 軽量エアーインパクトレンチ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(3/8"DR)エアーインパクトレンチEA155KCの型番EA155KCのページです。 型番EA155KCに関する仕様情報を記載しております。
(3/8"DR)エアーインパクトレンチEA155KCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(3/8"DR)エアーインパクトレンチEA155KC
(3/4"DR)エアーインパクトレンチEA155KL
3/4"DR エアーインパクトレンチ EA155EC-1
3/8"DR エアーインパクトレンチ 3段階パワー調整
1"DR エアーインパクトレンチ EA155ED-2
1"DR エアーインパクトレンチ EA155ED-4
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格39,21585,64544,89815,000121,49585,765
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
最大締付トルク(N・m)1008701763正転時:80、逆転時:10033902441
ソケット差込角(mm)9.519.05199.525.425.4
能力ボルト径(mmφ)82226124538
回転数(rpm)8800380060001500045005000
ホース取付口Rc1/4Rc3/8Rc3/8Rc1/4"Rc1/21/2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト