17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

(3/8"DR)エアーインパクトレンチEA155DB-11 EA155DB-11

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

(3/8"DR)エアーインパクトレンチEA155DB-11

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA155DB-11

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA155DB-11,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:3/8”DR エアーインパクトレンチ(アングル型)

指定中の仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
271
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mmφ)
13
回転数(rpm)
6000
使用空気圧力(MPa)
0.62
ホース取付口
Rc1/4
空気消費量(m³/min)
0.38
使用コンプレッサー
2.6kW
重量
1.98kg
全長
332mm
騒音値
94dB(A)
三軸合成値
17.4m/s2(EN ISO 11148-6およびEN ISO 28927-2)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト