17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

(3/4"DR)エアーインパクトレンチEA155KL

通常単価(税別)
85,645
税込単価
94,210
通常出荷日:2日目

型式:EA155KL,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商...

詳細を確認
  • 最大締付トルク (N・m)
    870
  • ソケット差込角 (mm)
    19.05
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    22
  • 回転数 (rpm)
    3800
  • ホース取付口
    Rc3/8
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.6
  • メーカー
    空研
  • 型番
    KW-20PI
  • 使用トルク範囲
    250~870N・m
  • 使用コンプレッサー
    5.6kW
  • 重量
    6.2kg
  • 全長
    253mm

型番:

EA155KL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA155KLの仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
870
ソケット差込角(mm)
19.05
能力ボルト径(mmφ)
22
回転数(rpm)
3800
ホース取付口
Rc3/8
空気消費量(m³/min)
0.6
メーカー
空研
型番
KW-20PI
使用トルク範囲
250~870N・m
使用コンプレッサー
5.6kW
重量
6.2kg
全長
253mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA155KL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,645
( 94,210 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA155KL,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:3/4”DR エアーインパクトレンチ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(3/4"DR)エアーインパクトレンチEA155KLの型番EA155KLのページです。 型番EA155KLに関する仕様情報を記載しております。
(3/4"DR)エアーインパクトレンチEA155KLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(3/4"DR)エアーインパクトレンチEA155KL
3/4"DR エアーインパクトレンチ EA155EC-1
1"DR エアーインパクトレンチ EA155ED-4
(3/8"DR)エアーインパクトレンチEA155KC
1"DR エアーインパクトレンチ EA155ED-2
3/8"DR エアーインパクトレンチ 3段階パワー調整
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格85,64544,89885,76539,215121,49515,000
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
最大締付トルク(N・m)870176324411003390正転時:80、逆転時:100
ソケット差込角(mm)19.051925.49.525.49.5
能力ボルト径(mmφ)22263884512
回転数(rpm)3800600050008800450015000
ホース取付口Rc3/8Rc3/81/2Rc1/4Rc1/2Rc1/4"

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト