ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

[AC/DC]検電器チェッカーEA707DX-2A

通常単価(税別)
39,665
税込単価
43,632
通常出荷日:6日目

型式:EA707DX-2A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:AC/DC 検電器チェッカー

型番:

EA707DX-2A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA707DX-2Aの仕様・寸法情報

商品区分
導通チェッカ
電源
AC100V
耐電圧
2kV1分間(入力~アース間)
メーカー
長谷川電機工業
型番
HLL-6D
サイズ
110×46×140mm
重量
600g
入力電圧
AC100V
出力電圧
AC50V(±10%)、DC+50V~+60V、DC-50V~-60V
短絡電流
1mA以下

型番リスト

表示件数
型番
EA707DX-2A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,665
( 43,632 )
6日目

詳細情報

基本情報

型式:EA707DX-2A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:AC/DC 検電器チェッカー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[AC/DC]検電器チェッカーEA707DX-2Aの型番EA707DX-2Aのページです。 型番EA707DX-2Aに関する仕様情報を記載しております。
[AC/DC]検電器チェッカーEA707DX-2Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[AC/DC]検電器チェッカーEA707DX-2A
[AC]検電器チェッカーEA707DX-1A
AC6.6kV接近センサー(架空配電線用/ヘルメット取付)EA707DZ-11
[DC]検電器チェッカーEA707DX-4A
[AC]検電器チェッカーEA707DX-3A
AC50-600V/DC12-750V防水検電器EA707DH-2A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格39,66537,87822,99749,26848,5106,380
通常出荷日6日目6日目1日目6日目6日目1日目
商品区分導通チェッカ導通チェッカ検電器導通チェッカ導通チェッカ検電器
電源AC100VAC100VCR2032(リチウム電池)3V×1個(付属)単4電池×4本単4電池×4個単4電池×1個
耐電圧2kV1分間(入力~アース間)2kV1分間(入力~アース間)AC20kVで1分---
メーカー長谷川電機工業長谷川電機工業三和電気計器(sanwa)長谷川電機工業長谷川電機工業長谷川電機工業
型番HLL-6DHLL-1SN301HLA-N2HLA-1AHTE-700D

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト