ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

検相器(高圧・キュービクル用)EA711-71

通常単価(税別)
193,326
税込単価
212,659
通常出荷日:6日目

型式:EA711-71,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:検相器(高圧_キュービクル用)

型番:

EA711-71
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA711-71の仕様・寸法情報

商品区分
検相器
電源
単5乾電池・R1×各2個
使用温度範囲
-10℃~40℃
使用電圧範囲
3kV~7kV
電源詳細
単5乾電池(1.5V)・R1×各2個(別売)
機能
検相:同相か120度異相かを検出、相順:120度進み、遅れを検出
動作表示
発光:8000lxの明るさの下で確認可能、発音:発音部より1m離れて50dB以上(断続発音)
絶縁抵抗
2000MΩ以上
検相表示
音響発光
使用周波数
50Hz/60Hz
メーカー
長谷川電機工業
型番
HPI-A6
サイズ
Φ35×318mm
重量
約2.2kg
絶縁耐力
20kV1分間
音量
50dB以上(1m離れて)
使用可能距離
送受信機相互間標準光ケーブルにて6m(3m×2)、オプションの光ケーブル使用にて30mまで対応可能
対象
キュービクル用
付属品
収納ケース、検知部(フック型×2個、平板型×2個)、絶縁棒×2個、光ファイバーケーブル×2個、光ケーブル用ジョイント
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA711-71
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
193,326
( 212,659 )
6日目

詳細情報

基本情報

型式:EA711-71,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:検相器(高圧_キュービクル用)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検相器(高圧・キュービクル用)EA711-71の型番EA711-71のページです。 型番EA711-71に関する仕様情報を記載しております。
検相器(高圧・キュービクル用)EA711-71のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
検相器(高圧・キュービクル用)EA711-71
検相器(活線,検電チェック)
検相器 非接触式 スリムタイプ
検相器 非接触式 ワイドタイプ
80-600VACポケット検電器EA707DC-10B
AC50-600V/DC12-750V防水検電器EA707DH-2A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格193,3268,22024,20027,6003,9806,380
通常出荷日6日目2日目1日目1日目2日目1日目
商品区分検相器検相器検相器検相器検電器検電器
電源単5乾電池・R1×各2個単4電池×2本(付属)単3マンガン電池×2本(付属)単3マンガン電池×2本(付属)LR44×2個単4電池×1個
使用温度範囲-10℃~40℃----10~45℃-10℃~40℃
使用電圧範囲3kV~7kV-三相AC70~600V三相AC70~1000V--
電源詳細単5乾電池(1.5V)・R1×各2個(別売)---LR44(アルカリボタン電池)1.5V×2個(付属)単4電池×1個(R03/LR03)(付属)(充電式電池は使用不可)

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト