ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

[DC]検電器チェッカーEA707DX-4A

通常単価(税別)
49,268
税込単価
54,195
通常出荷日:6日目

型式:EA707DX-4A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:DC 検電器チェッカー

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

型番:

EA707DX-4A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA707DX-4Aの仕様・寸法情報

商品区分
導通チェッカ
電源
単4電池×4本
メーカー
長谷川電機工業
型番
HLA-N2
サイズ
72×45×114mm
重量
280g
出力電圧
DC1000V
短絡電流
0.5mA以下
負荷抵抗
50MΩ以上
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA707DX-4A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,268
( 54,195 )
6日目

詳細情報

基本情報

型式:EA707DX-4A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:DC 検電器チェッカー

ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[DC]検電器チェッカーEA707DX-4Aの型番EA707DX-4Aのページです。 型番EA707DX-4Aに関する仕様情報を記載しております。
[DC]検電器チェッカーEA707DX-4Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[DC]検電器チェッカーEA707DX-4A
[AC/DC]検電器チェッカーEA707DX-2A
[AC]検電器チェッカーEA707DX-3A
[AC]検電器チェッカーEA707DX-1A
80-600VACポケット検電器EA707DC-10B
AC12-1000V非接触検電器EA707DS-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格49,26839,66548,51037,8783,9803,900
通常出荷日6日目6日目6日目6日目2日目1日目
商品区分導通チェッカ導通チェッカ導通チェッカ導通チェッカ検電器検電器
電源単4電池×4本AC100V単4電池×4個AC100VLR44×2個単四乾電池×2本
メーカー長谷川電機工業長谷川電機工業長谷川電機工業長谷川電機工業三和電気計器(sanwa)サンワサプライ
型番HLA-N2HLL-6DHLA-1AHLL-1KD3CHE-AC1
サイズ72×45×114mm110×46×140mm65×40×120mm(突起部除く)140×46×110mm20(W)×18(D)×134(H)mmW23×D156×H26mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト