ツール用品技術窓口

確定しました

80-600VACポケット検電器EA707DC-10B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,980
税込単価
4,378

型式:EA707DC-10B,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: 80...

詳細情報を確認する
  • 商品区分
    検電器
  • 測定範囲:交流電圧 (V)
    80~600
  • 検出方式
    接触式
  • LEDライト機能
    あり
  • 電源
    LR44×2個
  • 使用温度範囲
    -10~45℃
  • 電源詳細
    LR44(アルカリボタン電池)1.5V×2個(付属)
  • 電池寿命
    連続動作状態:約9時間(検知動作時約7mA、待機時約1.5mA)、オートパワーオフおよびOFF時:約3年
  • メーカー
    三和電気計器(sanwa)
  • 型番
    KD3
  • サイズ
    20(W)×18(D)×134(H)mm
  • 重量
    約20g(電池含む)
  • 絶縁耐力
    AC2000V 1分間(検知子~握り部)
  • 対象電線
    裸線・被覆線
  • 動作チェック
    検知子からの全回路試験(被覆動作設定部を除く)
  • 動作表示(断続音光)
    音量:50cm離れた位置で50dB以上、光量:明るさのもとで発光部から50cmの位置で8000lx
  • 付属品
    取扱説明書

ご注意

  • ホット(ライブ)側で機能します。

型番:

EA707DC-10B
解除
    数量:

    EA707DC-10Bの仕様・寸法情報

    商品区分
    検電器
    測定範囲:交流電圧(V)
    80~600
    検出方式
    接触式
    LEDライト機能
    あり
    電源
    LR44×2個
    使用温度範囲
    -10~45℃
    電源詳細
    LR44(アルカリボタン電池)1.5V×2個(付属)
    電池寿命
    連続動作状態:約9時間(検知動作時約7mA、待機時約1.5mA)、オートパワーオフおよびOFF時:約3年
    メーカー
    三和電気計器(sanwa)
    型番
    KD3
    サイズ
    20(W)×18(D)×134(H)mm
    重量
    約20g(電池含む)
    絶縁耐力
    AC2000V 1分間(検知子~握り部)
    対象電線
    裸線・被覆線
    動作チェック
    検知子からの全回路試験(被覆動作設定部を除く)
    動作表示(断続音光)
    音量:50cm離れた位置で50dB以上、光量:明るさのもとで発光部から50cmの位置で8000lx
    付属品
    取扱説明書
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA707DC-10B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,980
    ( 4,378 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA707DC-10B,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: 80-600V ACポケット検電器

    ご注意

    • ホット(ライブ)側で機能します。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    80-600VACポケット検電器EA707DC-10Bの型番EA707DC-10Bのページです。 型番EA707DC-10Bに関する仕様情報を記載しております。
    80-600VACポケット検電器EA707DC-10Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    80-600VACポケット検電器EA707DC-10B
    AC12-1000V非接触検電器EA707DS-1
    AC6.6kV接近センサー(架空配電線用/ヘルメット取付)EA707DZ-11
    低圧用検電器KEW5711
    低圧用検電器 KD3
    配線チェッカ
    メーカーエスコエスコエスコ共立電気計器三和電気計器共立電気計器
    通常価格3,9803,90022,9975,5733,98039,371
    通常出荷日2日目1日目1日目3日目4日目3日目
    商品区分検電器検電器検電器検電器検電器導通チェッカ
    測定範囲:交流電圧(V)80~60012~1000660020~100080~600100~130/200~250
    検出方式接触式非接触式非接触式接触式接触式接触式
    LEDライト機能ありありありありありなし
    電源LR44×2個単四乾電池×2本CR2032(リチウム電池)3V×1個(付属)単4形乾電池×2ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)接続した電源ラインから取得(送信機)、角型9V乾電池×1(受信機)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました