ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

AC12-1000V非接触検電器EA707DS-1

通常単価(税別)
3,900
税込単価
4,290
通常出荷日:1日目

型式:EA707DS-1,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:AC12-1000V 非接触検電器

型番:

EA707DS-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA707DS-1の仕様・寸法情報

商品区分
検電器
測定範囲:交流電圧(V)
12~1000
検出方式
非接触式
LEDライト機能
あり
電源
単四乾電池×2本
電源詳細
単四乾電池×2本(付属)
メーカー
サンワサプライ
型番
CHE-AC1
サイズ
W23×D156×H26mm
重量
35g
セット内容
本体、単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書・保証書
自動電源オフ
3分
ライト
LEDライト付き
電圧レベルインジケーター
(低)オレンジLED×2 点灯/(中)オレンジLED×4 点灯/(高)オレンジLED、赤色LEDすべて点灯
電圧検出
ブザーアラーム+赤色LED点滅
電池残量通知
電源ボタン3回点滅+アラーム

型番リスト

表示件数
型番
EA707DS-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,900
( 4,290 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA707DS-1,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:AC12-1000V 非接触検電器

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC12-1000V非接触検電器EA707DS-1の型番EA707DS-1のページです。 型番EA707DS-1に関する仕様情報を記載しております。
AC12-1000V非接触検電器EA707DS-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC12-1000V非接触検電器EA707DS-1
80-600VACポケット検電器EA707DC-10B
AC6.6kV接近センサー(架空配電線用/ヘルメット取付)EA707DZ-11
低圧用検電器 KD3
低圧用検電器KEW5711
コンセントテスタ 4505/4505BT
メーカーエスコエスコエスコ三和電気計器共立電気計器共立電気計器
通常価格3,9003,98022,9973,9805,57332,049 -
通常出荷日1日目2日目1日目4日目3日目3日目
商品区分検電器検電器検電器検電器検電器検電器
測定範囲:交流電圧(V)12~100080~600660080~60020~100080~260
検出方式非接触式接触式非接触式接触式接触式接触式
LEDライト機能ありありありありありなし
電源単四乾電池×2本LR44×2個CR2032(リチウム電池)3V×1個(付属)ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)単4形乾電池×2単3形乾電池×2

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト