ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

通電チェッカー(リストストラップ用)EA321-31

通常単価(税別)
10,213
税込単価
11,234
通常出荷日:2日目

型式:EA321-31,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:通電チェ...

詳細を確認

型番:

EA321-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA321-31の仕様・寸法情報

商品区分
導通チェッカ
電源
9V電池×1個
メーカー
白光(HAKKO)
型番
FG470-81
重量
120g、160g (固定ホルダー取付け時)
サイズ(W×D×H)mm
85(W)×90(D)×44(H)mm、92(W)×97(D)×48(H)mm(固定ホルダー取付け時)
アース線
1m
判定
LOW:R<800KΩ、GOOD:800KΩ≦R≦9MΩ、HIGH:R>9MΩ
付属品
固定ホルダー、木ねじ:4個、アース線、バナナプラグ、取扱説明書、登録書(3年保証)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA321-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,213
( 11,234 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA321-31,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:通電チェッカー(リストストラップ用)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

通電チェッカー(リストストラップ用)EA321-31の型番EA321-31のページです。 型番EA321-31に関する仕様情報を記載しております。
通電チェッカー(リストストラップ用)EA321-31のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
通電チェッカー(リストストラップ用)EA321-31
[AC]検電器チェッカーEA707DX-3A
[AC]検電器チェッカーEA707DX-1A
[DC]検電器チェッカーEA707DX-4A
[AC/DC]検電器チェッカーEA707DX-2A
検相器(高圧・キュービクル用)EA711-71
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,21348,51037,87849,26839,665193,326
通常出荷日2日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品区分導通チェッカ導通チェッカ導通チェッカ導通チェッカ導通チェッカ検相器
電源9V電池×1個単4電池×4個AC100V単4電池×4本AC100V単5乾電池・R1×各2個
メーカー白光(HAKKO)長谷川電機工業長谷川電機工業長谷川電機工業長谷川電機工業長谷川電機工業
型番FG470-81HLA-1AHLL-1HLA-N2HLL-6DHPI-A6
重量120g、160g (固定ホルダー取付け時)430g640g280g600g約2.2kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト