17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウォーターポンププライヤー ステンレス製 EA531AJ

通常単価(税別)
12,107
税込単価
13,318
通常出荷日:1日目

防錆性、耐食性、耐薬品性に優れるステンレス製(SUS420)ウォーターポンププライヤーです。【仕様】呼...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    250
  • 口の開き (mm)
    32
  • 口開調節 (段)
    9
  • 材質
    ステンレス(SUS420)
  • 重量(g)
    365

型番:

EA531AJ-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA531AJ-200の仕様・寸法情報

呼び寸法
250
口の開き(mm)
32
口開調節(段)
9
材質
ステンレス(SUS420)
重量(g)
365
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA531AJ-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,107
( 13,318 )
1日目

詳細情報

基本情報

防錆性、耐食性、耐薬品性に優れるステンレス製(SUS420)ウォーターポンププライヤーです。
【仕様】
呼び全長:250mm
最大開口幅:32mm
質量:365g
材質:ステンレス(SUS420)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォーターポンププライヤー ステンレス製 EA531AJの型番EA531AJ-200のページです。 型番EA531AJ-200に関する仕様情報を記載しております。
ウォーターポンププライヤー ステンレス製 EA531AJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォーターポンププライヤー ステンレス製 EA531AJ
24mm/100mmウォーターポンププライヤーEA531EF-100
マルチウォーターポンププライヤ(ドライバー付)
ネジアンギラス アンギラスタイプ WP250DNA
ウォーターポンププライヤ GW250H
プライヤーレンチ 8605-150S02
メーカーエスコエスコトップ工業ロブテックススーパーツールクニペックス
通常価格12,1075,5803,2862,3641,97514,470
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
呼び寸法250100250250250150
口の開き(mm)32-48474727
口開調節(段)91195514
材質ステンレス(SUS420)-----
重量(g)36562----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト