17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

24mm/100mmウォーターポンププライヤーEA531EF-100

通常単価(税別)
5,580
税込単価
6,138
通常出荷日:1日目

型式:EA531EF-100,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:24mm/10...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    100
  • 口開調節 (段)
    11
  • 仕上げ
    グレー防錆コート・磨き
  • 硬度
    約60HRC
  • ハンドル
    エンボス加工
  • 型番
    8700100
  • 重量(g)
    62
  • 最大開口
    1”
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)
  • 最大ナット
    24mm

型番:

EA531EF-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA531EF-100の仕様・寸法情報

呼び寸法
100
口開調節(段)
11
仕上げ
グレー防錆コート・磨き
硬度
約60HRC
ハンドル
エンボス加工
型番
8700100
重量(g)
62
最大開口
1”
メーカー
KNIPEX(クニペックス)
最大ナット
24mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA531EF-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,580
( 6,138 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA531EF-100,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:24mm/100mm ウォーターポンププライヤー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

24mm/100mmウォーターポンププライヤーEA531EF-100の型番EA531EF-100のページです。 型番EA531EF-100に関する仕様情報を記載しております。
24mm/100mmウォーターポンププライヤーEA531EF-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
24mm/100mmウォーターポンププライヤーEA531EF-100
180mm/250mm 2本組ウォーターポンププライヤー EA531E-100
180mm/250mm 2本組ウォーターポンププライヤー EA531EG-100
ウォーターポンププライヤー ステンレス製 EA531AJ
3本組 ウォーターポンププライヤー
マルチウォーターポンププライヤ(ドライバー付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコトップ工業
通常価格5,5809,17011,01812,10714,304 -3,286
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
呼び寸法100250 / 180250 / 180250250 / 300 / 180250
口開調節(段)11925 / 189-9
仕上げグレー防錆コート・磨き---磨き-
硬度約60HRC-----
ハンドルエンボス加工-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト