17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[ステンレス製]ウォーターポンププライヤーEA531AH

通常単価(税別)
11,25118,732
税込単価
12,37620,605
通常出荷日:1日目

型式:EA531AH-165,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 25mm/1...

詳細を確認
  • 材質
    ステンレス(SUS420)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

口の開き

(mm)

口開調節

(段)

重量(g)

最小発注数量
165
25
6
220
1個
250
35
7
435
1個
300
38
8
700
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,251
( 12,376 )
1日目
15,407
( 16,948 )
1日目
18,732
( 20,605 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA531AH-165,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 25mm/165mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製)
型式:EA531AH-250,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 35mm/250mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製)
型式:EA531AH-300,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 38mm/300mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[ステンレス製]ウォーターポンププライヤーEA531AHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[ステンレス製]ウォーターポンププライヤーEA531AH
ウォーターポンププライヤー ステンレス製 EA531AJ
[チタン合金製]ウォーターポンププライヤーEA531AK
ウォーターポンププライヤー EA531SR/EA531SS
180mm/250mm 2本組ウォーターポンププライヤー EA531EG-100
180mm/250mm 2本組ウォーターポンププライヤー EA531E-100
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,251-12,10753,110 -5,430 -11,0189,170
通常出荷日1日目1日目2日目〜1日目1日目1日目
材質ステンレス(SUS420)ステンレス(SUS420)チタン合金---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト