17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

460×400×335mmワークテーブル(電動工具用)EA851X-51

通常単価(税別)
10,803
税込単価
11,883
通常出荷日:1日目

型式:EA851X-51,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • 材質
    スチール
  • 重量
    4.2kg
  • メーカー型番
    WT-TJC
  • メーカー
    パオック
  • テーブルサイズ
    440(W)×350(D)×240(H)mm
  • サイズ(W×D×H)mm
    460×400×335

型番:

EA851X-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA851X-51の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
材質
スチール
重量
4.2kg
メーカー型番
WT-TJC
メーカー
パオック
テーブルサイズ
440(W)×350(D)×240(H)mm
サイズ(W×D×H)mm
460×400×335
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA851X-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,803
( 11,883 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA851X-51,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:460x400x335mm ワークテーブル(電動工具用)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

460×400×335mmワークテーブル(電動工具用)EA851X-51の型番EA851X-51のページです。 型番EA851X-51に関する仕様情報を記載しております。
460×400×335mmワークテーブル(電動工具用)EA851X-51のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
460×400×335mmワークテーブル(電動工具用)EA851X-51
DC18.0V/82mm電動カンナ(充電式)EA851ZE-1
AC100V/400W 草刈機(電動/ナイロンカッター付)
植木バリカン DC18.0V/300mm(充電式)
1.0~10.0mm/19本組 ストレートドリル(Co-HSS)
電気ドリルスタンド EA817AG-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,80330,47012,90424,8118,3707,298
通常出荷日1日目6日目2日目2日目2日目1日目
種類その他関連用品その他電動工具その他電動工具その他電動工具先端アクセサリその他関連用品
材質スチール---Co-HSS(コバルトハイス)支柱・深さ調整軸・ハンドル軸:カーボン鋼、ベース・本体可動部:アルミダイカスト
重量4.2kg3.4kg2.1kg(飛散防護カバー、コードは含みません)2kg-500g
メーカー型番WT-TJCP18DSL(NN)AK-3710CH1830DA(BG)52819-
メーカーパオックHiKOKI京セラHiKOKISATA-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト