17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

AC100V/1900w-210mmダイモドリルEA870A-3

通常単価(税別)
220,220
税込単価
242,242
通常出荷日:6日目

型式:EA870A-3,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:A...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スタンダードタイプ
  • 最大ビット径(mm)
    210
  • 無負荷回転数(min⁻¹)
    1000/700
  • ストローク(mm)
    348
  • 消費電力(W)
    1900
  • コード長さ(m)
    5
  • 標準付属品
    水処理パット、収納ケース
  • 総重量
    13.3kg(モーター込)
  • 周波数 (Hz)
    50/60
  • 型番
    TS-165
  • 電源 (V)
    AC100
  • 全高 (mm)
    606

型番:

EA870A-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA870A-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンダードタイプ
最大ビット径(mm)
210
無負荷回転数(min⁻¹)
1000/700
ストローク(mm)
348
消費電力(W)
1900
コード長さ(m)
5
標準付属品
水処理パット、収納ケース
総重量
13.3kg(モーター込)
周波数(Hz)
50/60
型番
TS-165
電源(V)
AC100
全高(mm)
606

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA870A-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
220,220
( 242,242 )
6日目

詳細情報

基本情報

型式:EA870A-3,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/1900w-210mm ダイモドリル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1900w-210mmダイモドリルEA870A-3の型番EA870A-3のページです。 型番EA870A-3に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/1900w-210mmダイモドリルEA870A-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/1900w-210mmダイモドリルEA870A-3
ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径210mm)
ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径260mm)
ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径180mm)
ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径130mm)
ダイモドリル TSAシリーズ
メーカーエスコシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤ
通常価格220,220220,006253,230190,475137,320231,820
通常出荷日6日目4日目5日目4日目4日目5日目
商品タイプスタンダードタイプ-----
最大ビット径(mm)210210260180130210
無負荷回転数(min⁻¹)1000/7001000/700900/45085010001000/700
ストローク(mm)348348488348335528
消費電力(W)190019002000170015001900
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コアドリル(本体・周辺部品)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト