17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

AC100V/720WベルトサンダーEA809XL-15

通常単価(税別)
10,120
税込単価
11,132
通常出荷日:1日目

型式:EA809XL-15,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • ベルト寸法(幅) (mm)
    76
  • 商品タイプ
    本体品
  • 電源 (V)
    AC100
  • コード長さ (m)
    3
  • ベルト寸法(長さ) (mm)
    533
  • 消費電力 (W)
    720
  • サイズ (mm)
    152×340×155(H)
  • ベルト速度
    250m/分
  • メーカー
    BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)
  • 付属品
    #80サンディングベルト、集じんダストバッグ、集じん機アダプター
  • 型番
    KA3000
  • スイッチタイプ
    単速
  • ペーパー種類
    市販
  • ペーパー取り付け
    ワンタッチ
  • 重量
    3.3kg

型番:

EA809XL-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA809XL-15の仕様・寸法情報

ベルト寸法(幅)(mm)
76
商品タイプ
本体品
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
3
ベルト寸法(長さ)(mm)
533
消費電力(W)
720
サイズ(mm)
152×340×155(H)
ベルト速度
250m/分
メーカー
BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)
付属品
#80サンディングベルト、集じんダストバッグ、集じん機アダプター
型番
KA3000
スイッチタイプ
単速
ペーパー種類
市販
ペーパー取り付け
ワンタッチ
重量
3.3kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809XL-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,120
( 11,132 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA809XL-15,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/ 720W ベルトサンダー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/720WベルトサンダーEA809XL-15の型番EA809XL-15のページです。 型番EA809XL-15に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/720WベルトサンダーEA809XL-15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/720WベルトサンダーEA809XL-15
ベルトサンダー 1401974
ベルトサンダー SB10V2
ベルトサンダー SB8V2
吸塵&変速ベルトサンダー
ベルトサンダ 9031
メーカーエスコEARTH MANHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)E-Valueマキタ
通常価格10,1208,78341,00737,06111,99522,636
通常出荷日1日目5日目1日目1日目4日目在庫品1日目
ベルト寸法(幅)(mm)76約76100767630
商品タイプ本体品本体品本体品本体品本体品本体品
電源(V)AC100AC100AC100AC100100AC100V
コード長さ(m)3約255約3.02.5
ベルト寸法(長さ)(mm)533約457610533533533
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト