17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

93×228mm吸じんサンダーEA809X-1

通常単価(税別)
25,223
税込単価
27,745
通常出荷日:1日目

型式:EA809X-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名: ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体品
  • 無負荷回転数 (min-1)
    5500
  • 電源 (V)
    AC100
  • ペーパー寸法(横) (mm)
    228
  • ペーパー寸法(縦) (mm)
    93
  • コード長さ (m)
    2.5
  • 消費電力 (W)
    210
  • 絶縁機能
  • メーカー
    京セラ
  • 付属品
    木工用ペーパー(#100)×2枚、ダストパック、穴あけパンチ
  • 型番
    AS1000E
  • 重量
    2.4kg
  • 替カーボンブラシ
    EA813RA-13
  • 本体サイズ
    93×280×179(H)mm

型番:

EA809X-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA809X-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体品
無負荷回転数 (min-1)
5500
電源 (V)
AC100
ペーパー寸法(横)(mm)
228
ペーパー寸法(縦)(mm)
93
コード長さ (m)
2.5
消費電力 (W)
210
絶縁機能
メーカー
京セラ
付属品
木工用ペーパー(#100)×2枚、ダストパック、穴あけパンチ
型番
AS1000E
重量
2.4kg
替カーボンブラシ
EA813RA-13
本体サイズ
93×280×179(H)mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809X-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,223
( 27,745 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA809X-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名: 93x228mm 吸じんサンダー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

93×228mm吸じんサンダーEA809X-1の型番EA809X-1のページです。 型番EA809X-1に関する仕様情報を記載しております。
93×228mm吸じんサンダーEA809X-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
93×228mm吸じんサンダーEA809X-1
高速サンダー EA809XA-1A
125mmランダムアクションサンダー(充電式)EA809PW-11
125mmランダムアクションサンダー(吸塵付)EA809PW-3
AC100V/120W吸塵サンダーEA809XV-5
DC18Vランダムサンダー(充電式)EA809XV-2/EA809XV-102
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格25,22314,31444,79017,9706,6609,700 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ本体品本体品本体品本体品本体品本体品
無負荷回転数 (min-1)5500115006000~100007500~120001400012000
電源 (V)AC100AC10018AC100AC100DC18
ペーパー寸法(横)(mm)22894(マジック)、93(クランプ)125125135125
ペーパー寸法(縦)(mm)93186(マジック)、228(クランプ)12512594125
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト