ツール用品技術窓口

AC100V/400WベルトディスクサンダーEA818MF-10A

通常単価(税別)
26,958
税込単価
29,654
通常出荷日:2日目

型式:EA818MF-10A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体品
  • 無負荷回転数 (min-1)
    ディスク:2800(50Hz)/3400(60Hz)
  • 電源 (V)
    AC100
  • ペーパー寸法(横) (mm)
    150
  • ペーパー寸法(縦) (mm)
    150
  • 電流・定格電流 (A)
    5.2(50Hz)、4.7(60Hz)
  • コード長さ (m)
    2
  • 消費電力 (W)
    400
  • ベルトサイズ
    100×915mm
  • メーカー
    京セラ
  • 付属品
    エンドレスベルト幅100mm(#80)、マジック式ディスクペーパー径150mm(#80)、ワークテーブル、マイターゲージ、ワークレスト、ダストノズル、ディスクカバー、六角棒レンチ(6mm)、六角穴付ボルト(平ワッシャ付)
  • 型番
    BDS-1010
  • 重量
    17kg
  • 本体サイズ
    450×210×290(H)mm
  • ディスクペーパーサイズ
    Φ150mm(マジック式)
  • ベルト速度(m/s)
    7.2(50Hz)、8.7(60Hz)
  • 替ベルト
    EA818MG-5~-8、-40~-400A、MH-40~120、MJ-11~400
  • 替ディスクペーパー
    EA818MF-1~-9

型番:

EA818MF-10A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA818MF-10Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体品
無負荷回転数 (min-1)
ディスク:2800(50Hz)/3400(60Hz)
電源 (V)
AC100
ペーパー寸法(横)(mm)
150
ペーパー寸法(縦)(mm)
150
電流・定格電流 (A)
5.2(50Hz)、4.7(60Hz)
コード長さ (m)
2
消費電力 (W)
400
ベルトサイズ
100×915mm
メーカー
京セラ
付属品
エンドレスベルト幅100mm(#80)、マジック式ディスクペーパー径150mm(#80)、ワークテーブル、マイターゲージ、ワークレスト、ダストノズル、ディスクカバー、六角棒レンチ(6mm)、六角穴付ボルト(平ワッシャ付)
型番
BDS-1010
重量
17kg
本体サイズ
450×210×290(H)mm
ディスクペーパーサイズ
Φ150mm(マジック式)
ベルト速度(m/s)
7.2(50Hz)、8.7(60Hz)
替ベルト
EA818MG-5~-8、-40~-400A、MH-40~120、MJ-11~400
替ディスクペーパー
EA818MF-1~-9

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA818MF-10A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,958
( 29,654 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA818MF-10A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/400W ベルトディスクサンダー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/400WベルトディスクサンダーEA818MF-10Aの型番EA818MF-10Aのページです。 型番EA818MF-10Aに関する仕様情報を記載しております。
AC100V/400WベルトディスクサンダーEA818MF-10Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/400WベルトディスクサンダーEA818MF-10A
AC100V/200WランダムサンダーEA809XV-3
AC100V/240WオービタルサンダーEA809XV-4
AC100V/120W吸塵サンダーEA809XV-5
高速サンダー EA809XA-1A
DC18Vランダムサンダー(充電式)EA809XV-2/EA809XV-102
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格26,9588,4807,2706,66014,3149,700 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体品本体品本体品本体品本体品本体品
無負荷回転数 (min-1)ディスク:2800(50Hz)/3400(60Hz)120007000~15000140001150012000
電源 (V)AC100AC100AC100AC100AC100DC18
ペーパー寸法(横)(mm)15012523013594(マジック)、93(クランプ)125
ペーパー寸法(縦)(mm)1501259394186(マジック)、228(クランプ)125

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト