17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

125mmランダムアクションサンダー(充電式)EA809PW-11

通常単価(税別)
44,790
税込単価
49,269
通常出荷日:1日目

型式:EA809PW-11,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体品
  • 無負荷回転数 (min-1)
    6000~10000
  • 電源 (V)
    18
  • ペーパー寸法(横) (mm)
    125
  • ペーパー寸法(縦) (mm)
    125
  • ストローク数
    12000~20000spm
  • ペーパーサイズ
    Φ125mm
  • メーカー
    ボッシュ
  • 付属品
    バッテリー×1、充電器、ダストバックユニット、ラバーパッド(ミディアム)、サンディングペーパー、樹脂ケース
  • 型番
    GEX18V-125
  • 重量
    1.6kg
  • 本体サイズ
    153×108(H)mm
  • 仕様
    樹脂ケースセット
  • オービットダイヤ
    2.5mm
  • 充電時間
    約48分(空→80%ターボ充電)、約65分(空→フル充電)
  • 充電器
    AC100V
  • 振動3軸合成値
    1.9m/s2
  • バッテリー
    18V(リチウムイオン4.0Ah)

型番:

EA809PW-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA809PW-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体品
無負荷回転数 (min-1)
6000~10000
電源 (V)
18
ペーパー寸法(横)(mm)
125
ペーパー寸法(縦)(mm)
125
ストローク数
12000~20000spm
ペーパーサイズ
Φ125mm
メーカー
ボッシュ
付属品
バッテリー×1、充電器、ダストバックユニット、ラバーパッド(ミディアム)、サンディングペーパー、樹脂ケース
型番
GEX18V-125
重量
1.6kg
本体サイズ
153×108(H)mm
仕様
樹脂ケースセット
オービットダイヤ
2.5mm
充電時間
約48分(空→80%ターボ充電)、約65分(空→フル充電)
充電器
AC100V
振動3軸合成値
1.9m/s2
バッテリー
18V(リチウムイオン4.0Ah)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809PW-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,790
( 49,269 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA809PW-11,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:125mm ランダムアクションサンダー(充電式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125mmランダムアクションサンダー(充電式)EA809PW-11の型番EA809PW-11のページです。 型番EA809PW-11に関する仕様情報を記載しております。
125mmランダムアクションサンダー(充電式)EA809PW-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125mmランダムアクションサンダー(充電式)EA809PW-11
125mmランダムアクションサンダー(吸塵付)EA809PW-3
(充電式)ミニサンダーセットEA809XV
DC18Vランダムサンダー(充電式)EA809XV-2/EA809XV-102
93×228mm吸じんサンダーEA809X-1
充電式ランダムオービットサンダ BO180D
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコマキタ
通常価格44,79017,9707,270 -9,700 -25,22342,890
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目3日目
商品タイプ本体品本体品本体品本体品本体品本体品
無負荷回転数 (min-1)6000~100007500~120001100012000550011000/9500/7000
電源 (V)18AC10010.8DC18AC10018
ペーパー寸法(横)(mm)12512595125228125
ペーパー寸法(縦)(mm)1251259512593125

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト