17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密T型石定盤EA719XG-31・EA719XG-32

通常単価(税別)
39,54245,432
税込単価
43,49649,975
通常出荷日:2日目

型式:EA719XG-31,エスコ大分類:測定工具,商品名: 300x 300x100mm 精密T型石...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

奥行

(mm)

平面精度

(μm)

重量

型番

最小発注数量
300
3.5
22kg
G3030T
1個
450
4.5
40kg
G3045T
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,542
( 43,496 )
2日目
45,432
( 49,975 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA719XG-31,エスコ大分類:測定工具,商品名: 300x 300x100mm 精密T型石定盤
型式:EA719XG-32,エスコ大分類:測定工具,商品名: 300x 450x100mm 精密T型石定盤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密T型石定盤EA719XG-31・EA719XG-32のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密T型石定盤EA719XG-31・EA719XG-32
精密T型石定盤
精密T型石定盤(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
石定盤(脚付)
石定盤用ワックス GW-300Y2
鋳鉄製VブロックA型 DCV-200AJ
メーカーエスコ新潟精機(SK)新潟精機(SK)ユニセイキ新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格39,542-30,468 -42,740 -91,3463,10052,027
通常出荷日2日目2日目15日目19日目3日目3日目
商品タイプ石定盤石定盤石定盤石定盤その他Vブロック
材質花崗岩花崗岩花崗岩自然石(黒御影石)その他鋳鉄
幅(mm)30030030030057200
高さ(mm)10010010070163110
メーカー新潟精機-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト